Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 61 04 201 2740 L150
Pwr Q4/2 female angled TC ER 4G6qmm 15m
Pwr Q4/2 female angled TC ER 4G6qmm 15m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Alimentare cu energie electrică
Preasamblat pe o parte
Cablu de cupru (rotund)
Lungimea cablului: 15 m
Note
Comparați
Număr articol: 61 04 201 2740 L150
Pwr Q4/2 female angled TC ER 4G6qmm 15m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
标识
  • 原件 供能
  • 规格 预装一端
  • 连接器1
    Han-Compact® 上壳
    边出线
    Han® Q 4/2 母头
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 15 m
  • 芯结构 4G 6 mm²
  • 接地针
  • 应用领域 电源电缆
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 2
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140275706
  • eCl@ss 27060327 组装好的电源线
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați