配套产品
配套产品
Contacts
13
Combinables
1
Tools
2
Carcase/prize
5
型号: 09 15 007 3101
R 15 07 Pos. F Insert Crimp
R 15 07 Pos. F Insert Crimp

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌10 A
插针: 7
注释
比较
型号: 09 15 007 3101
R 15 07 Pos. F Insert Crimp
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
13
Combinables
1
Tools
2
Carcase/prize
5
产品详情
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 R 15
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 母头
  • 针数 7
  • 详细资料 用于热塑性上壳/底座
技术参数
  • 额定电流 ‌ 10 A
  • 额定电压 250 V
  • 额定脉沖电压 4 kV
  • 污染等级 3
  • 额定电压符合UL 600 V
  • 额定电压符合CSA 600 V
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 HB
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 0.287 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140022706
  • eCl@ss 27440223 用于圆形连接器的触点插件
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421