16
Tools
2
饰品
1
上売/底座
12
Frames
1
没有可用数据
eShop
接口连接器
HARTING RJ Industrial
®
以太网数据接口
...
Han
®
3 A RJ45
电缆连接器
09 45 100 1100
型号: 09 45 100 1100
RJ INDUSTRIAL DATA 3A PLUG INSERT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器
IDC接线方式
尺寸: 3 A
插针: 4
导体截面积: 0.22 ... 0.32 mm² 绞线 0.26 ... 0.32 mm² 实心
注释
比较
型号: 09 45 100 1100
RJ INDUSTRIAL DATA 3A PLUG INSERT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
16
Tools
2
饰品
1
上売/底座
12
Frames
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
分销商
产品详情
下载
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
RJ45
原件
电缆连接器
规格
RJ45
版本
接线方式
IDC接线方式
绝缘置换连接绝缘位移终端
尺寸
3 A
屏蔽
完全屏蔽360°屏蔽触点
针数
4
包装内容
连接器插芯
技术参数
导体截面积
0.22 ... 0.32 mm² 绞线
0.26 ... 0.32 mm² 实心
导体截面积
AWG 24 ... AWG 22 绞线
AWG 23 ... AWG 22 实心
线芯外径
1.6 mm
传输特性
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
极限温度
-40 ... +70 °C
插拔次数
≥ 750
电缆直径
6.5 ... 9.5 mm
材料特性
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
规格
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
认证
DNV GL
PROFINET
是
商业数据
包装尺寸
1
净重
43 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140058668
eCl@ss
27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Han® F+B
下载
Ethernet Portfolio Guide
下载
HARTING Ethernet Cabling