登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Seria
Conector RJ45 - HARTING RJ Industrial®
09 45 771 0170
型号: 09 45 771 0170
RJ Industrial Cable Assembly, 7m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
直式
电缆长度: 7 m
注释
比较
型号: 09 45 771 0170
RJ Industrial Cable Assembly, 7m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tip cablu
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail.
Conector 1
RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. overm
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
HARTING RJ Industrial
®
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe o parte
Conector 1
HARTING RJ Industrial
®
Tip cablu
Cablu de cupru (rotund)
Descrierea cablului
Drept
Versiune
Lungimea cablului
7 m
Număr de miezuri
4
Structură miez
4x AWG 22/7
Caracteristici tehnice
Caracteristici de transmisie
Cat. 5 Clasa D până la 100 MHz
Rata de transmisie a datelor
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Proprietăţi material
Material (cablu)
PUR (poliuretan)
Culoare (cablu)
Verde
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Nu este inclus
Propunerea din California 65 de substanțe
Da
Propunerea din California 65 de substanțe
Nichel
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
469 g
Ţara de origine
România
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140243774
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found