配套产品
配套产品
没有可用数据
型号: 09 45 771 0071
RJ Industrial Cable Assembly, 8m
RJ Industrial Cable Assembly, 8m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
直式
电缆长度: 8 m
注释
比较
型号: 09 45 771 0071
RJ Industrial Cable Assembly, 8m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
没有可用数据
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
标识
  • 类别 System cabling
  • 系列 HARTING RJ Industrial®
  • 原件 Cable assemblies
  • 规格 Pre-assembled on one side
  • 连接器1 HARTING RJ Industrial®
  • 电缆类别 Copper cable (round)
  • 电缆介绍 Straight
版本
  • 电缆长度 8 m
  • 芯数 4
  • 芯结构 4x AWG 22/1
技术参数
  • 传输特性 Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) Green
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质 Nickel
商业数据
  • 包装尺寸 2
  • 净重 106.8 g
  • 原产国 Romania
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140242609
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600