配套产品
配套产品
型号: 09 45 515 0028
RJ Industrial Hybrid WDF-Set
RJ Industrial Hybrid WDF-Set

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
包括扁平密封件和热塑适配器, 直通设备集成
材料 (上壳/底座): 金属,EMC
注释
比较
型号: 09 45 515 0028
RJ Industrial Hybrid WDF-Set
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han® 3 A RJ45混合型
  • 上壳/底座类型 不封底安装底座
  • 上壳/底座介绍
    包括扁平密封件和热塑适配器
    直通设备集成
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 金属,EMC
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 35.6 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140060951
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466