登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
6
Device side / Panel feed through
124
没有可用数据
eShop
Yuvarlak konnektörler
Metrik yuvarlak konnektörler
...
Kablo konnektörleri ve kablo takımı
M12
09 48 689 6018 025
型号: 09 48 689 6018 025
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 2.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
C型
电缆长度: 2.5 m
注释
比较
型号: 09 48 689 6018 025
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 2.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
6
设备端 / 面板馈通
124
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
(4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling
Connector 1
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
Connector 2
M12 D-code male straight overmolded
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
RJ45
Yuvarlak konnektörler M12
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
HARTING DualBoot RJ45
Konnektör 2
M12 D kodlaması
Erkek
Kablo tipi
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablonun açıklaması
Tip C
Sürüm
Kablo uzunluğu
2,5 m
Damar sayısı
4
Damar yapısı
4x AWG 22/7
Kodlama
D kodlaması
Teknik özellikler
İletim özellikleri
Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D
Veri oranı
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Sıcaklık sınırlaması
-25 ... +60 °C
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PUR (poliüretan)
Renk (kablo)
Yeşil
Özellikler ve onaylar
Özellikler
UN/ECE-R 118 Demir yolu taşıtları için yangından korunma
PROFINET
Evet
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
184 g
Menşei ülkesi
Letonya
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140883222
eCl@ss
27.060.390,00