登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
没有可用数据
eShop
Průmyslové konektory / Han
®
Pravoúhlé konektory
...
Moduly Han-Modular®
Moduly pro přenos dat
09 12 000 9957
型号: 09 12 000 9957
RJ45 plug as spare part Stewart
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公头
插针: 8
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 12 000 9957
RJ45 plug as spare part Stewart
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
数据连接器
规格
用于Han
®
RJ45模块
版本
公母类型
公头
针数
8
技术参数
导体截面积 (AWG)
AWG 24 ... AWG 22
极限温度
-40 ... +85 °C
插拔次数
≥ 500
材料特性
材料(插芯)
聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)
RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
10
净重
3 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140016385
eCl@ss
27440218 工业连接器的模块(数据)
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found