配套产品
配套产品
型号: 09 47 050 0026
RJI 1 x IP20 ANG. 180°; 22/7;strand 2,0m
RJI 1 x IP20 ANG. 180°; 22/7;strand 2,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
左弯式
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 09 47 050 0026
RJI 1 x IP20 ANG. 180°; 22/7;strand 2,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria HARTING RJ Industrial®
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe o parte
  • Conector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Descrierea cablului Unghiular stânga
Versiune
  • Lungimea cablului 2 m
  • Număr de miezuri 4
  • Structură miez 4x AWG 22/7
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5 Clasa D până la 100 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitare -40 ... +70 °C
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) 绿色
  • RoHS 符合
  • stare ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC 不包含
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Propunerea din California 65 de substanțe
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 163,18 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140243156
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600