配套产品
配套产品
型号: 09 48 636 3751 020
RJI 10G AWG24 EtherRail Cat7 2,0m
RJI 10G AWG24 EtherRail Cat7 2,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 09 48 636 3751 020
RJI 10G AWG24 EtherRail Cat7 2,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 RJ45
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1 HARTING RJ Industrial®
  • 连接器2 HARTING RJ Industrial®
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 2 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x 2x AWG 24/7
  • 针数 8
技术参数
  • 传输特性 Cat. 7 F 级,到 600 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度 -20 ... +70 °C
  • 电缆直径 8.1 mm ± 0.3 mm
  • 最小弯曲半径
    5x 电缆直径 (单次弯曲)
    6x 电缆直径 (反复弯曲)
材料特性
  • 材料(电缆) 聚烯烃共聚物电子束交联复合物 752
  • 颜色(电缆) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    EN 45545-2 铁路车辆防火
    EN 50264-1 铁路车辆防火
    EN 50306-1 铁路车辆防火
    NFPA 130 铁路车辆防火
    UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
    EN 50306-4 耐臭氧
    EN 60811-504 耐高低温
    EN 60811-404 高耐油性
    EN 60811-404 高耐燃性
    EN 60811-404 耐碱性
    EN 60811-404 耐酸
    DIN 51900 低火灾负荷
    EN 50618 耐UV
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140391833
  • eCl@ss 27060308 铜跳线(数据线)
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较