配套产品
配套产品
型号: 09 45 850 0005
RJI 10G/PN color-clip magenta
RJI 10G/PN color-clip magenta

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
颜色夹
用于 HARTING preLink® RJ45 连接器颜色编码
热塑性塑料
紫红色
注释
比较
型号: 09 45 850 0005
RJI 10G/PN color-clip magenta
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificare
  • Categoria Accesorii
  • Seria HARTING RJ Industrial®
  • Tip de accesorii Clemă colorată
  • Descrierea accesoriului pentru codificarea pe culori a conectorilor HARTING preLink® RJ45
Versiune
  • Detalii În caz de necesitate, clemele colorate pot fi echipate cu un chip RFID pentru recunoaşterea automată şi stocarea ID-ului patch de cablu.
Proprietăţi material
  • Material (accesorii) Termoplastic
  • Culoare (accesorii) Magenta
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 0,04 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 39269097
  • GTIN 5713140064799
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较