配套产品
配套产品
没有可用数据
型号: 09 48 636 3765 000
RJI 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 100m
RJI 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 100m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 100 m
注释
比较
型号: 09 48 636 3765 000
RJI 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 100m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
没有可用数据
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria RJ45
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Conector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 100 m
  • Număr de miezuri 8
  • Structură miez 4x 2x AWG 23/7
  • Număr de contacte 8
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 6A Clasa EA până la 500 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitare -20 ... +70 °C
  • Diametru cablu 8,7 mm
  • Raza minimă de încovoiere
    4x Diametrul cablului (îndoire unică)
    8x Diametrul cablului (îndoire repetată)
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) Verde
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    UN/ECE-R 118 protecţie la incendiu pentru material rulant
    IEC 60603-7 Faţa de cuplare
    IEC 60332-1-2 Întârzierea flăcării
  • PROFINET Da
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 9.085 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140883543
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?