配套产品
配套产品
Combinables
54
Tools
2
饰品
9
型号: 09 45 151 1560 XL
RJI 10G RJ45 plug Cat6, 8p IDC 100pcs.
RJI 10G RJ45 plug Cat6, 8p IDC 100pcs.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
电缆连接器 PROFINET, 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌1.75 A
插针: 8
铜合金
材料: 聚酰胺 (PA)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 151 1560 XL
RJI 10G RJ45 plug Cat6, 8p IDC 100pcs.
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
54
Tools
2
饰品
9
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • 原件 电缆连接器
  • 规格
    PROFINET
    直式
  • 特点 适用于所有 PoE 版本
版本
  • 接线方式 绝缘置换连接绝缘位移终端
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • 针数 8
  • 包装内容 100个
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.1 ... 0.32 mm² 单芯/多芯
  • 导体截面积 (AWG)
    AWG 27/7 ... AWG 22/7 绞线
    AWG 27/1 ... AWG 22/1 实心
  • 线芯外径 ≤1.6 mm
  • 额定电流 ‌ 1.75 A
  • 额定电压
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 传输特性 Cat. 6 EA 级,到 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 绝缘阻抗 > 5 x 109 Ω
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 相对湿度 95 % 非冷凝(操作)
  • 插入力 ‌ 25 N
  • 拔出力 ‌ 25 N
  • 插拔次数 ≥ 750
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
  • 电缆直径 4.5 ... 9 mm
  • 测试电压UDC
    1 kV (接头-接头)
    1.5 kV (接点-地)
  • 抗震
    10-500 Hz,5 g,0.35 mm,2h/轴
    7.9 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
  • 抗冲击 25 g / 11 ms,每个轴5 次冲击 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
材料特性
  • 材料(插芯) 热塑树脂(PBT)
  • 颜色(插芯)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(上売/底座) 黑色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • ECHA SCIP 编号 d361ed36-dee0-4df8-9f2e-b62dd7563c1a
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格
    IEC 60603-7 插拔面
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 认证 DNV GL
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 14.69 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140059450
  • eCl@ss 27440114 矩形连接器(用于现场组装)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较