登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Enhedstilslutning
Kabelforbindelser og kabelsamlinger
...
Datakonnektorer
Industrial Ethernet
09 48 636 5757 050
型号: 09 48 636 5757 050
RJI 10G ang. cab.assy, Cat6a, PVC, 5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 09 48 636 5757 050
RJI 10G ang. cab.assy, Cat6a, PVC, 5m
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
Type of cable
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow
Connector 1
RJI 10G RJ45 plug Cat6, 8p IDC straight
Connector 2
RJI 10G RJ45 plug Cat6, 8p IDC angled
Identifikation
Kategori
Systemkabelføring
Serier
RJ45
Element
Kabelsamlinger
Specifikation
Færdigsamlet på begge sider
Konnektor 1
HARTING RJ Industrial
®
Konnektor 2
HARTING RJ Industrial
®
45° vinklet
Kabeltype
Kobberkabel (rund)
Version
Kabellængde
5 m
Antal ledninger
8
Ledningsstruktur
4x 2x AWG 26/7
Antal kontakter
8
Tekniske egenskaber
Transmissionsegenskaber
Kat. 6
A
Klasse E
A
op til 500 MHz
Datahastighed
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Begrænsende temperatur
-20 ... +70 °C
Kabeldiameter
6,6 mm ± 0,3 mm
Mindste bøjningsradius
4 x kabeldiameter (enkeltbøjning)
8 x kabeldiameter (gentagen bøjning)
Materialeegenskaber
Materiale (kabel)
PVC
Farve (kabel)
Gul
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
California Proposition 65 stoffer
Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
UN/ECE-R 118 brandsikring af rullende materiel
IEC 60603-7 Stik opbygning
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
1 g
Oprindelsesland
Rumænien
Europæisk toldtarifnummer
85444290
GTIN
5713140392229
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found