登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Förbindningsteknik
Kabelkontaktdon och kablage
...
Datakontaktdon
Industrial Ethernet
09 48 636 3757 040
型号: 09 48 636 3757 040
RJI 10G cable assy, Cat6a, PVC, 4m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 4 m
注释
比较
型号: 09 48 636 3757 040
RJI 10G cable assy, Cat6a, PVC, 4m
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
Type of cable
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow
Connector 1
HARTING RJ industrial 10G plug set
Connector 2
HARTING RJ industrial 10G plug set
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Serie
RJ45
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på båda sidor
Kontaktdon 1
HARTING RJ Industrial
®
Kontaktdon 2
HARTING RJ Industrial
®
Kabeltyp
Kopparkabel (rund)
Version
Kabellängd
4 m
Antal kärnor
8
Ledarstruktur
4x 2x AWG 26/7
Antal kontakter
8
Tekniska egenskaper
Överföringsegenskaper
Kat. 6
A
Klass E
A
upp till 500 MHz
Datahastighet
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Begränsande temperatur
-20 ... +70 °C
Kabeldiameter
6,6 mm ± 0,3 mm
Minsta böjradie
4x kabeldiameter (enkel böjning)
8x kabeldiameter (upprepad böjning)
Materialprestanda
Material (kabel)
PVC
Färg (kabel)
Gul
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
California Proposition 65 ämnen
Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
UN/ECE-R 118 brandskydd för fordonspark
IEC 60603-7 Kopplingsyta
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
1 g
Ursprungsland
Rumänien
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140392038
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found