登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Serier
RJ45-konnektor - HARTING RJ Industrial
09 47 060 0046
型号: 09 47 060 0046
RJI 1x IP20 GEW. 0°;22/7;schlepp; 1,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
右弯式
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 09 47 060 0046
RJI 1x IP20 GEW. 0°;22/7;schlepp; 1,0m
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
Type of cable
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail.
Connector 1
RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. ang overm 0°
Identifikation
Kategori
系统布线
Serier
HARTING RJ Industrial
®
Element
电缆组装
Specifikation
预装一端
Konnektor 1
HARTING RJ Industrial
®
Kabeltype
铜质电缆 (圆型)
Beskrivelse af kablet
右弯式
版本
Kabellængde
1 m
Antal ledninger
4
Ledningsstruktur
4x AWG 22/7
技术参数
传输特性
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
极限温度
-40 ... +70 °C
材料特性
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
颜色(电缆)
绿色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
镍
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
91.2 g
Oprindelsesland
罗马尼亚
Europæisk toldtarifnummer
85444290
GTIN
5713140244009
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM
EC002599
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
下载
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling