配套产品
配套产品
Készülékoldal / Fali átvezetés
167
型号: 09 45 771 0060
RJI Cable AWG 22/1;2xIP20;90m,solid;Ove
RJI Cable AWG 22/1;2xIP20;90m,solid;Ove

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
直式
电缆长度: 90 m
注释
比较
型号: 09 45 771 0060
RJI Cable AWG 22/1;2xIP20;90m,solid;Ove
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Készülékoldal / Fali átvezetés
167
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória 系统布线
  • Sorozat RJ45
  • Elem 电缆组装
  • Specifikáció 两端预接
  • 1. csatlakozó HARTING RJ Industrial®
  • 2. csatlakozó HARTING RJ Industrial®
  • Kábeltípus 铜质电缆 (圆型)
  • A kábel leírása 直式
Verzió
  • Kábelhossz 90 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4x AWG 22/1
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 绿色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 164 g
  • Származási ország 罗马尼亚
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140251434
  • eCl@ss 27060308 铜跳线(数据线)
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较