Matching Products
Matching Products NEW
饰品
6
Блочная часть / Проход через панель
172
Varenummer: 09 48 474 7744 035
RJI DB Cat6a Cable Assy green PUR 3,5m
RJI DB Cat6a Cable Assy green PUR 3,5m

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 3.5 m
Notes
Compare
Varenummer: 09 48 474 7744 035
RJI DB Cat6a Cable Assy green PUR 3,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
6
Блочная часть / Проход через панель
172
produkt detaljer
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 Cableado de sistema
  • 系列 RJ45
  • 原件 电缆组装
  • 规格 Premontado por ambos lados
  • 连接器1 HARTING DualBoot RJ45
  • 连接器2 HARTING DualBoot RJ45
  • 电缆类别 Cable de cobre (redondo)
版本
  • 电缆长度 3,5 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x 2x AWG 26/7
技术参数
  • 传输特性 Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度
    -40 ... +80 °C no desplazado
    -40 ... +80 °C movido
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (poliuretano)
  • 颜色(电缆) Verde
规格和认证
  • 规格
    IEC 60332-1-2 Retardo de llama
    IEC 60754-1 Ausencia de halógenos
    EN 60811-404 Resistencia al aceite
    UN/ECE-R 118 protección contra incendios para material rodante
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 175 g
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140884335
  • eCl@ss 27060308 铜跳线(数据线)
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare