登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
6
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
eShop
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
Data
...
Rețea Cablaje de sistem
RJ45
09 48 474 7743 006
型号: 09 48 474 7743 006
RJI DB Cat6a Cable Assy grey PUR 0.6m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.6 m
注释
比较
型号: 09 48 474 7743 006
RJI DB Cat6a Cable Assy grey PUR 0.6m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tip cablu
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR grey
Conector 1
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol overm black
Conector 2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol overm black
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
RJ45
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe ambele părţi
Conector 1
HARTING DualBoot RJ45
Conector 2
HARTING DualBoot RJ45
Tip cablu
Cablu de cupru (rotund)
Versiune
Lungimea cablului
0,6 m
Număr de miezuri
8
Structură miez
4x 2x AWG 26/7
Caracteristici tehnice
Caracteristici de transmisie
Cat. 6
A
Clasa E
A
până la 500 MHz
Rata de transmisie a datelor
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Temperatura de limitare
-40 ... +80 °C nemişcat
-40 ... +80 °C deplasat
Proprietăţi material
Material (cablu)
PUR (poliuretan)
Culoare (cablu)
Gri
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Da
Substanţe REACH SVHC
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
Propunerea din California 65 de substanțe
Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 60332-1-2 Întârzierea flăcării
IEC 60754-1 Fără halogeni
EN 60811-404 Rezistenţă la ulei
UN/ECE-R 118 protecţie la incendiu pentru material rulant
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
47,214 g
Ţara de origine
Letonia
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140884441
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609