登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Solicitação de catalogos
Downloads / Solicitação de catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
6
设备端 / 面板馈通
172
没有可用数据
eShop
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
Data
...
네트워크 시스템 케이블링
RJ45
09 48 474 7756 055
型号: 09 48 474 7756 055
RJI DB Cat6a Cable Assy yellow PUR 5,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
케이블 길이: 5.5 m
注释
比较
型号: 09 48 474 7756 055
RJI DB Cat6a Cable Assy yellow PUR 5,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
6
设备端 / 面板馈通
172
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
케이블 유형
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow
커넥터 1
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
커넥터 2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
식별
카테고리
시스템 케이블링
제품 시리즈
RJ45
요소
케이블 어셈블리
사양
양방향 사전조립형
커넥터 1
HARTING DualBoot RJ45
커넥터 2
HARTING DualBoot RJ45
케이블 유형
구리 케이블 (원형)
버전
케이블 길이
5.5 m
코어 개수
8
코어 구조
4x 2x AWG 26/7
기술적 특성
전송 특성
Cat. 6
A
클래스 E
A
최대 500 MHz
데이터 속도
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
제한 온도
-40 ... +80 °C 움직이지 않음
-40 ... +80 °C 이동됨
자재 특성
재료 (케이블)
PUR (폴리우레탄)
컬러 (케이블)
노란색
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
Yes
REACH SVHC 물질
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
캘리포니아 법령 65 물질
no
상세명세 및 승인
사양
IEC 60332-1-2 난연성
IEC 60754-1 할로겐 프리
EN 60811-404 내유성
UN/ECE-R 118 철도 차량에 대한 화재 방지
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
28 g
원산지
라트비아
유럽 관세 번호
85444290
GTIN
5713140255623
eCl@ss
27,060,308.00
UNSPSC 24.0
26121609
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
PDF (폴란드어)
PDF (루마니아어)
PDF (러시아어)
PDF (스웨덴어)
PDF (터키어)
PDF (중국어 간체)
PDF (중국어 번체)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (영어)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found