面板安装
...
数据面板安装
Industrial Ethernet
09 45 851 0001
型号: 09 45 851 0001
RJI DIN-rail outlet cover set
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖套件
用于09 45 851 0000
聚酰胺 (PA)
灰色
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 851 0001
RJI DIN-rail outlet cover set
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Accessories
Sorozat
HARTING RJ Industrial
®
Tartozék típusa
Protection cover set
A tartozék leírása
for part number 09 45 851 0000
Verzió
Rögzítés
35 mm DIN rail acc. to EN 60715
Műszaki jellemzők
Átviteli jellemzők
Cat. 6
A
Class E
A
up to 500 MHz
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Hőmérséklet korlátozás
-20 ... +70 °C
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP20
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Polyamide (PA)
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
Grey
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Not contained
Előírások és jóváhagyások
PROFINET
Yes
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
8.51 g
Származási ország
China
Európai vámtarifaszám
39269097
GTIN
5713140064867
eCl@ss
27440292 Connector component (accessories)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
preLink Selection Guide
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
下载
Ethernet Portfolio Guide
下载
HARTING Ethernet Cabling