配套产品
配套产品
饰品
7
型号: 09 45 851 0002
RJI DIN-rail outlet for keystone jacks
RJI DIN-rail outlet for keystone jacks

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
配电模块
尺寸: 重点版
聚酰胺 (PA)
灰色
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 851 0002
RJI DIN-rail outlet for keystone jacks
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
7
产品详情
Identifikation
  • Kategori 附件
  • Serier HARTING RJ Industrial®
  • Type af tilbehør 配电模块
Version
  • Størrelse 重点版
  • Fastgørelse 符合EN 60715标准的35 mm DIN导轨
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begrænsende temperatur -20 ... +70 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP20
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(上売/底座) 灰色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • PROFINET
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 37 g
  • Oprindelsesland 捷克
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140235991
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
preLink Selection Guide
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较