配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
123
型号: 09 45 715 1378
RJI Han3A met.Hyb. PN Cat5+4x1,5 50m
RJI Han3A met.Hyb. PN Cat5+4x1,5  50m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 50 m
注释
比较
型号: 09 45 715 1378
RJI Han3A met.Hyb. PN Cat5+4x1,5 50m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
123
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    Han® 3 A Hybrid
    Metal
  • Connector 2
    Han® 3 A 混合
    金属
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 50 m
  • Number of cores 8
  • Core structure
    4x AWG 22/7
    4x 1.5 mm²
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Material properties
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
  • Colour (cable) 绿色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS exemptions 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 8,350 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140249868
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较