配套产品
配套产品
Successor Products
1
Combinables
16
型号: 09 45 225 1100
RJI IP67 DATA 3A PANEL FEED THR. KUNST
RJI IP67 DATA 3A PANEL FEED THR.  KUNST

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
面板安装 直式
插针: 8
尺寸: 3 A
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 45 225 1100
RJI IP67 DATA 3A PANEL FEED THR. KUNST
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Successor Products
1
Combinables
16
产品详情
标识
  • 类别 Connectors
  • 系列 RJ45
  • 上壳/底座系列 Han A®
  • 原件 Panel feed through
  • 规格 Straight
版本
  • 尺寸 3 A
  • 屏蔽 Fully shielded, 360° shielding contact
  • 针数 8
  • 固定 Screwable in cover plates
技术参数
  • 传输特性 Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Polycarbonate (PC)
  • 颜色(上売/底座) Black
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 认证 DNV GL
  • PROFINET Yes
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 25 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140059771
  • eCl@ss 27440113 矩形连接器(套)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较