Successor Products
1
Combinables
16
没有可用数据
eShop
板端连接器
面板安装
...
数据面板安装
Industrial Ethernet
09 45 215 1100
型号: 09 45 215 1100
RJI IP67 DATA 3A PANEL FEED THR. ZINK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
面板安装 直式
插针: 8
尺寸: 3 A
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 45 215 1100
RJI IP67 DATA 3A PANEL FEED THR. ZINK
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Successor Products
1
Combinables
16
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
RJ45
上壳/底座系列
Han A
®
原件
面板安装
规格
直式
版本
尺寸
3 A
屏蔽
完全屏蔽360°屏蔽触点
针数
8
固定
可螺栓固定到盖板上
技术参数
传输特性
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
极限温度
-40 ... +70 °C
插拔次数
≥ 500
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP67
材料特性
材料 (上壳/底座)
压铸锌
表面(上壳/底座)
粉末涂层
颜色(上売/底座)
灰色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
认证
DNV GL
PROFINET
是
商业数据
包装尺寸
1
净重
40 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140059559
eCl@ss
27440113 矩形连接器(套)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克文)
PDF (丹麥文)
PDF (德文)
PDF (西班牙文)
PDF (英文)
PDF (法文)
PDF (義大利文)
PDF (日文)
PDF (韓文)
PDF (荷蘭文)
PDF (波蘭文)
PDF (瑞典文)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (土耳其文)
PDF (繁體中文)
PDF (簡體中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
PDF
PDF
CGM
DXF
DXF
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
IGES
STEP
WRL
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英文)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 04