17
Tools
2
饰品
1
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
Industrial Ethernet
09 45 115 1110
型号: 09 45 115 1110
RJI IP67 DATA 3A PLUG METAL AWG26
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
插针: 4
上壳
直式
尺寸: 3 A
材料: 压铸锌
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 45 115 1110
RJI IP67 DATA 3A PLUG METAL AWG26
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
17
Tools
2
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
RJ45
上壳/底座系列
Han A
®
原件
电缆连接器
上壳/底座类型
上壳
上壳/底座介绍
直式
版本
接线方式
绝缘置换连接绝缘位移终端
尺寸
3 A
屏蔽
完全屏蔽360°屏蔽触点
针数
4
包装内容
连接器插芯
上売/底座
电缆紧固件
组装说明
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.12 mm² Stranded
导体截面积 (AWG)
AWG 26 绞线
线芯外径
1.6 mm
传输特性
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
极限温度
-40 ... +70 °C
存储温度
+5 ... +50 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP67
电缆直径
5 ... 9 mm
材料特性
材料 (上壳/底座)
Zinc die-cast
颜色(上売/底座)
Grey
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Lead
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
Nickel
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
规格
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
认证
DNV GL
PROFINET
Yes
商业数据
包装尺寸
1
净重
130.18 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140058781
eCl@ss
27440113 矩形连接器(套)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found