myHARTING Login
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下載產品目錄
下載產品資料ePLAN
下載產品資料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
加到喜好清單
從願望清單中刪除
配套產品
配套產品
新
Combinables
17
Tools
2
Accessories
1
沒有可用數據
eShop
Készülékcsatlakozás
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
...
Adatcsatlakozók
Industrial Ethernet
09 45 125 1100
零件號: 09 45 125 1100
RJI IP67 DATA PLUG Kunstst HAN3A COMP
圖片僅作參考,請參閱產品說明。
屬性概述
連接器
電纜連接器
絕緣置換連接絕緣位移終端
插針: 4
上殼
直式
尺寸: 3 A
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防護等級: IP65, IP67
注解
比較
零件號: 09 45 125 1100
RJI IP67 DATA PLUG Kunstst HAN3A COMP
注解
比較
All functionalities, price and availability after
sign in
.
加到喜好清單
從願望清單中刪除
經銷商
電郵查詢
配套產品
新
Combinables
17
Tools
2
Accessories
1
沒有可用數據
Overview
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
RJ45
Lengő csatlakozóházak és házak sorozata
Han A
®
Elem
Cable connector
Lengő csatlakozóház/ház típusa
Hood
Lengő/rögzített oldai ház leírása
Straight
Verzió
Lezárási mód
IDC insulation displacement termination
Méret
3 A
Árnyékolás
Fully shielded, 360° shielding contact
Érintkezők száma
4
Csomag tartalma
Connector insert
Hoods / Housings
Cable gland
Assembly instructions
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
0.22 ... 0.32 mm² Stranded
0.26 ... 0.32 mm² Solid
Vezeték-keresztmetszet (AWG)
AWG 24 ... AWG 22 Stranded
AWG 23 ... AWG 22 Solid
Vezeték külső átmérője
1.6 mm
Átviteli jellemzők
Cat. 5 Class D up to 100 MHz
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +70 °C
Tárolási hőmérséklet
+5 ... +50 °C
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65
IP67
Kábel átmérője
5 ... 9 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Polycarbonate (PC)
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
Black
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Lead
Nickel
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
R26
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Jóváhagyások
DNV GL
PROFINET
Yes
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
60 g
Származási ország
Romania
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140058866
eCl@ss
27440113 Rectangular connectors (set)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
下載
資料規格下載
文檔
數據表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (Spanish_MX)
PDF (德文)
PDF (英文)
PDF (丹麥文)
PDF (捷克文)
PDF (法文)
PDF (西班牙文)
PDF (義大利文)
PDF (日文)
PDF (韓文)
PDF (荷蘭文)
PDF (波蘭文)
PDF (瑞典文)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (簡體中文)
PDF (繁體中文)
PDF (土耳其文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的數據表描述了產品的一般和技術特性,列出了應用的標準和認證,並用作文檔。
類型表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF
CGM
DXF
下載
顯示資訊
隱藏訊息
類型表是產品的二維圖形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
產品聲明
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (英文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的產品聲明記錄了產品符合 RoHS、REACH、ELV 等各種標準的情況。
工程數據
3D CAD 數據
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
STEP
JT
下載
顯示資訊
隱藏訊息
適用於所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 數據。它們可用於在 CAx 工程過程中快速輕鬆地使用浩亭產品。
2D/3D 多方面的 CAD 數據
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
下載
顯示資訊
隱藏訊息
適用於所有常見 CAx 工具的 60 多種原生格式的 2D 和 3D CAD 數據。它們可用於將浩亭產品快速輕鬆地整合到 CAx 工程流程中。
點擊這裡
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
顯示資訊
隱藏訊息
下載
顯示資訊
隱藏訊息
來自 ZUKEN 雲端組件 的 ZUKEN E3.系列數據,用於在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速輕鬆地使用浩亭產品。數據資料庫包括所有重要信息,例如:
緊固點
符號
替代觀點
技術參數
分類
零件號
...
點擊這裡
查看更多信息。
Instructions
組裝說明
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF
下載
顯示資訊
隱藏訊息
有關組裝和處理的具體信息
更多文件
Fire Protection
下載設定
PDF (英文)
下載
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
AAS
下載
顯示資訊
隱藏訊息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
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
關閉
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比較