RJ45 连接器 - HARTING RJ Industrial®
09 47 040 0048
型号: 09 47 040 0048
RJI KAB 1xIP20 gew.90°,22/7; 2,0m;trail
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
底弯式
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 09 47 040 0048
RJI KAB 1xIP20 gew.90°,22/7; 2,0m;trail
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
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail.
连接器1
RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. ang overm 90°
标识
类别
System cabling
系列
HARTING RJ Industrial
®
原件
Cable assemblies
规格
Pre-assembled on one side
连接器1
HARTING RJ Industrial
®
电缆类别
Copper cable (round)
电缆介绍
Angled bottom
版本
电缆长度
2 m
芯数
4
芯结构
4x AWG 22/7
技术参数
传输特性
Cat. 5 Class D up to 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
极限温度
-40 ... +70 °C
材料特性
材料(电缆)
PUR (polyurethane)
颜色(电缆)
Green
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Nickel
商业数据
包装尺寸
1
净重
1 g
原产国
Romania
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140244092
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found