26
Tools
1
饰品
2
没有可用数据
eShop
Connectivité d'Equipements
Traversées de cloison
...
Traversée de cloison de données
Industrial Ethernet
09 45 545 1563
型号: 09 45 545 1563
RJI Keystone Cat.6, 8p IDC AWG28-24
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
母头
绝缘置换连接绝缘位移终端
聚碳酸酯 (PC)
白, 黄
尺寸: 重点版
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 0.22 mm² 单芯/多芯
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 545 1563
RJI Keystone Cat.6, 8p IDC AWG28-24
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
26
Tools
1
饰品
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
HARTING RJ Industrial
®
RJ45
原件
母头
版本
接线方式
绝缘置换连接绝缘位移终端
尺寸
重点版
屏蔽
完全屏蔽360°屏蔽触点
针数
8
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.08 ... 0.22 mm² 单芯/多芯
导体截面积 (AWG)
AWG 28 ... AWG 24
线芯外径
1.2 mm
传输特性
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
极限温度
-40 ... +70 °C
插拔次数
≥ 750
防护等级符合 IEC 60529
IP20
电缆直径
5 ... 9 mm
材料特性
材料(插芯)
聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)
白
黄
材料 (上壳/底座)
压铸锌
表面(上壳/底座)
镀镍
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-2
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
规格和认证
UL / CSA
UL 1863 DUXR2.E470046
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
10
净重
30 g
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140061392
eCl@ss
27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
下载
HARTING Device Connectivity
下载
Ethernet Portfolio Guide
下载
HARTING Ethernet Cabling