配套产品
配套产品
Combinables
54
型号: 09 45 151 1570
RJI MF RJ45 plug Cat6A, 8p IDC straight
RJI MF RJ45 plug Cat6A, 8p IDC straight

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
电缆连接器 PROFINET, Multi Feature RJ45, 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌1.76 A
插针: 8
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP20
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 45 151 1570
RJI MF RJ45 plug Cat6A, 8p IDC straight
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
54
产品详情
标识
  • 类别 Konektory
  • 系列
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • 原件 Kabelový konektor
  • 规格
    PROFINET
    Multi Feature RJ45
    Přímé provedení
  • 特点 Vhodné pro všechny verze PoE
Verze
  • Způsob připojení Zářezový kontakt
  • Stínění Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
  • Počet kontaktů 8
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²)
    0,12 ... 0,32 mm² Laněný
    0,12 ... 0,32 mm² Plný
  • Průřez vodiče (AWG)
    AWG 26/7 ... AWG 22/7 Laněný
    AWG 26/1 ... AWG 22/1 Plný
  • Vnější průměr vodiče 0,8 ... ‌1,6 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 1,76 A
  • Jmenovité napětí
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Izolační odpor > 5 x 109 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
  • Vnitřní odpor, stínění ≤ 100 mΩ
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Relativní vlhkost 95 % Bez kondenzace (provoz)
  • Připojovací síla ≤ 25 N
  • Odpojovací síla ≤ 25 N
  • Spojovací cykly ≥ 750
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
  • Průměr kabelu 4,5 ... 9 mm
  • Zkušební napětí UDC
    1 kV (kontakt – kontakt)
    1,5 kV (kontakt – zemnění)
  • Odolnost proti vibracím
    10–500 Hz, 0,35 mm / 50 m/s², 2 h/osa
    5,72 m/s² Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
  • Odolnost proti rázům 50 g / 30 ms, 3× náraz / osa a směr Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů)
    Au na Ni Na straně konektoru
    Sn na Ni Na straně připojení
  • Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
  • Povrch (kryt) Niklováno
  • Barva (kryt) Stříbrná
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60603-7 Kontaktní plocha
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Schválení DNV GL
  • PROFINET Ano
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 32,639 g
  • 原产国 Lotyšsko
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140224339
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较