配套产品
配套产品
Accessories
6
Côté équipement / Traversée de cloison
172
型号: 09 48 686 8004 004
RJI PROFINET Kabel PUR Cat.5 4 0,4m
RJI PROFINET Kabel PUR Cat.5 4 0,4m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Straight
Cable length: 0.4 m
注释
比较
型号: 09 48 686 8004 004
RJI PROFINET Kabel PUR Cat.5 4 0,4m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
6
Côté équipement / Traversée de cloison
172
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série RJ45
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Connecteur 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
  • Description du câble Droit
Version
  • Longueur de câble 0,4 m
  • Nombre de fils 4
  • Structure du conducteur 4x AWG 22/7
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limite de température -25 ... +60 °C
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
  • Couleur (câble) Vert
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    Câble brut conforme à UL 600 V
  • PROFINET Oui
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 39,9 g
  • Pays d'origine Lettonie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140392427
  • eCl@ss 27060308 Cordon de raccordement en cuivre (câble de données)
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较