6
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 48 686 8004 100
型号: 09 48 686 8004 100
RJI PROFINET cable PUR Cat.5 4p 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
直式
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 09 48 686 8004 100
RJI PROFINET cable PUR Cat.5 4p 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
6
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail.
Connector 1
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
Connector 2
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Serie
RJ45
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado por ambos lados
Conector 1
HARTING DualBoot RJ45
Conector 2
HARTING DualBoot RJ45
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Descripción del cable
Recto
Versión
Longitud de cable
10 m
Número de núcleos
4
Estructura de núcleo
4x AWG 22/7
Características técnicas
Características de transmisión
Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
Tasa de bits
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Temperatura de limitación
-25 ... +60 °C
Propiedades del material
Material (cable)
PUR (poliuretano)
Color (cable)
Verde
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
No incluido
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
Cable UL bruto con una tensión nominal de 600 V
PROFINET
Sí
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
639,82 g
País de origen
Letonia
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140067608
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling