配套产品
配套产品
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
型号: 09 48 686 8004 250
RJI PROFINET cable PUR Cat.5 4p 25m
RJI PROFINET cable PUR Cat.5 4p 25m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
直式
电缆长度: 25 m
注释
比较
型号: 09 48 686 8004 250
RJI PROFINET cable PUR Cat.5 4p 25m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie RJ45
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Connector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Beschrijving van de kabel Recht
Versie
  • Kabellengte 25 m
  • Aantal kernen 4
  • Kernstructuur 4x AWG 22/7
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Beperkt de temperatuur -25 ... +60 °C
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethaan)
  • Kleur (kabel) Groen
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    Onbewerkte kabel UL-classificatie 600 V
  • PROFINET Ja
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 1.588 g
  • Land van herkomst Litouwen
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140067653
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609