饰品
6
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
Industrial Ethernet
09 48 686 8001 300
型号: 09 48 686 8001 300
RJI PROFINET cable PVC 4p; Cat. 5; 30,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
直式
电缆长度: 30 m
注释
比较
型号: 09 48 686 8001 300
RJI PROFINET cable PVC 4p; Cat. 5; 30,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
6
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tip cablu
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC
Conector 1
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
Conector 2
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
RJ45
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe ambele părţi
Conector 1
HARTING DualBoot RJ45
Conector 2
HARTING DualBoot RJ45
Tip cablu
Cablu de cupru (rotund)
Descrierea cablului
Drept
Versiune
Lungimea cablului
30 m
Număr de miezuri
4
Structură miez
4x AWG 22/7
Caracteristici tehnice
Caracteristici de transmisie
Cat. 5 Clasa D până la 100 MHz
Rata de transmisie a datelor
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Temperatura de limitare
-25 ... +60 °C
Proprietăţi material
Material (cablu)
PVC
Culoare (cablu)
Verde
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
UN/ECE-R 118 protecţie la incendiu pentru material rulant
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
Cablu brut UL cu specificaţie nominală 600 V
PROFINET
Da
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
1.960 g
Ţara de origine
Letonia
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140392359
eCl@ss
27.060.308,00