配套产品
配套产品
饰品
6
设备端 / 面板馈通
167
型号: 09 48 686 8001 080
RJI PROFINET cable PVC 4p; Cat. 5; 8.0m
RJI PROFINET cable PVC 4p; Cat. 5; 8.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
直式
电缆长度: 8 m
注释
比较
型号: 09 48 686 8001 080
RJI PROFINET cable PVC 4p; Cat. 5; 8.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
6
设备端 / 面板馈通
167
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 System cabling
  • 系列 RJ45
  • 原件 Cable assemblies
  • 规格 Pre-assembled on both sides
  • 连接器1 HARTING DualBoot RJ45
  • 连接器2 HARTING DualBoot RJ45
  • 电缆类别 Copper cable (round)
  • 电缆介绍 Straight
版本
  • 电缆长度 8 m
  • 芯数 4
  • 芯结构 4x AWG 22/7
技术参数
  • 传输特性 Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 极限温度 -25 ... +60 °C
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) Green
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Not contained
规格和认证
  • 规格 UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    Raw cable UL rating 600 V
  • PROFINET Yes
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 539.5 g
  • 原产国 Latvia
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140392335
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较