配套产品
配套产品
Combinables
54
Tools
1
Accessories
7
型号: 09 45 151 1524
RJI RJ45 GL Comp. plug Cat6A 8p 1=100pcs
RJI RJ45 GL Comp. plug Cat6A 8p 1=100pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
电缆连接器 紧凑版
刺破接线
额定电流: ‌1.5 A
插针: 8
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 151 1524
RJI RJ45 GL Comp. plug Cat6A 8p 1=100pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
54
Tools
1
饰品
7
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • Prvek Kabelový konektor
  • Specifikace Kompaktní provedení
Verze
  • Způsob připojení Připojení propíchnutím
  • Stínění Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
  • Počet kontaktů 8
  • Obsah balení Balení: 100 sad
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 0.08 ... 0.22 mm² 绞线
  • Průřez vodiče [AWG] AWG 28 ... AWG 24 Laněný
  • Vnější průměr vodiče ‌1,05 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 1,5 A
  • Jmenovité napětí ‌ 150 V AC
  • Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Izolační odpor >1000 MΩ
  • Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
  • Mezní teplota -40 ... +70 °C
  • Relativní vlhkost 95 % 非冷凝(操作)
  • Spojovací cykly ≥ 750
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
  • Průměr kabelu 5 ... 6,5 mm
  • Zkušební napětí UDC
    1 kV (接头-接头)
    1 kV (接点-地)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) 聚碳酸酯 (PC)
  • Barva (kryt) 黑色
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 不包含
Specifikace a schválení
  • Schválení DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 480 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140224377
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较