配套产品
配套产品
Combinables
54
Tools
3
Accessories
1
型号: 09 45 151 1520
RJI RJ45 GL plug Cat6A, 8p, IP20
RJI RJ45 GL plug Cat6A, 8p, IP20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
电缆连接器 直式
刺破接线
插针: 8
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 151 1520
RJI RJ45 GL plug Cat6A, 8p, IP20
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
54
Tools
3
Accessories
1
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • Prvek Kabelový konektor
  • Specifikace Přímé provedení
Verze
  • Způsob připojení Připojení propíchnutím
  • Stínění Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
  • Počet kontaktů 8
  • Obsah balení
    Kryt se stíněním
    Kabelová vývodka
    Pokyny pro montáž
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 0,08 ... 0,22 mm² Laněný
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 28/7 ... AWG 24/7 Laněný
  • Vnější průměr vodiče ≤1,05 mm
  • Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Mezní teplota
    -40 ... +70 °C
    +5 ... +50 °C
  • Relativní vlhkost 95 % Bez kondenzace (provoz)
  • Spojovací cykly ≥ 750
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
  • Průměr kabelu 4,5 ... 9 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Polykarbonát (PC)
  • Barva (kryt) Černá
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Číslo ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Schválení DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 20 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140059412
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较