配套产品
配套产品
Combinables
26
上売/底座
4
型号: 09 45 551 1102
RJI RJ45 Jack Cat.5 THT angled
RJI RJ45 Jack Cat.5 THT angled

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母头
RJ45, 弯式
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌1.5 A
插针: 8
注释
比较
型号: 09 45 551 1102
RJI RJ45 Jack Cat.5 THT angled
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
26
Hoods/Housings
4
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • 原件 母头
  • 规格 弯式
版本
  • 接线方式 波峰焊接接线方式
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • 针数 8
  • 包装内容 托盘
技术参数
  • 额定电流 ‌ 1.5 A
  • 传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 750
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
材料特性
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 DUXR2.E254191
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 120
  • 净重 5.117 g
  • 原产国 台湾
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140061514
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415