配套产品
配套产品
Combinables
26
Accessories
1
型号: 09 45 545 1568
RJI RJ45 Keystone bulkhead jack IP20
RJI RJ45 Keystone bulkhead jack IP20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
RJ45
压铸锌
注释
比较
型号: 09 45 545 1568
RJI RJ45 Keystone bulkhead jack IP20
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
26
Accessories
1
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • Element Koppelaar
Versie
  • Grootte Keystone-versie
  • Afscherming Volledig afgeschermd, afschermingscontact van 360°
  • Aantal contacten 8
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 6 Klasse E tot en met 250 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +70 °C
  • steekcycli ≥ 750
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP20
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Zink-spuitgietwerk
  • Oppervlak (kap/behuizing) Vernikkeld
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Goedkeuringen DNV GL
  • PROFINET
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 21,96 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140061415
  • eCl@ss 27.440.190,00
  • ETIM EC001264
  • UNSPSC 24.0 39121409
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较