登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
31
Hoods/Housings
5
没有可用数据
eShop
Förbindningsteknik
Panelgenomföringar
...
Datapanelgenomföringar
Industrial Ethernet
09 45 545 1501
型号: 09 45 545 1501
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 0,2m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.2 m
注释
比较
型号: 09 45 545 1501
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 0,2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
31
Hoods/Housings
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
系统布线
Serie
RJ45
Element
电缆组装
Specification
两端预接
Kontaktdon 1
RJ45 连接器
Kontaktdon 2
RJ45 母头
Kabeltyp
铜质电缆 (圆型)
Version
Kabellängd
0.2 m
Antal kärnor
8
Ledarstruktur
4x 2 双绞线 AWG 26/7
Skärmning
屏蔽
Tekniska egenskaper
Överföringsegenskaper
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
Datahastighet
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Begränsande temperatur
0 ... +60 °C
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP20
Kabeldiameter
6.1 mm
Materialprestanda
Material (kabel)
FRNC (LSZH)
Färg (kabel)
黄
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-2
RoHS
符合
ELV status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
不包含
REACH BILAGA XIV ämnen
不包含
REACH SVHC ämnen
有
REACH SVHC ämnen
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
California Proposition 65 ämnen
不包含
Specifikationer och godkännanden
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
38 g
Ursprungsland
Lettland
Tariffnummer europeisk tull
85444920
GTIN
5713140061262
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
下载
HARTING Ethernet Cabling