配套产品
配套产品
Combinables
31
Carcase/prize
5
型号: 09 45 545 1502
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 0,3m
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 0,3m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.3 m
注释
比较
型号: 09 45 545 1502
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 0,3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
31
Carcase/prize
5
产品详情
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria RJ45
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1 RJ45 Conector
  • Conector 2 RJ45 Mamă
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 0,3 m
  • Număr de miezuri 8
  • Structură miez 4x 2 cablu torsadat AWG 26/7
  • Ecranare Ecranat
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 6A Clasa EA până la 500 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitare ‌0 ... +60 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP20
  • Diametru cablu 6,1 mm
Proprietăţi material
  • Material (cablu) FRNC (LSZH)
  • Culoare (cablu) Galben
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-2
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 42,6 g
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85444920
  • GTIN 5713140061279
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较