54
Tools
2
饰品
9
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
Industrial Ethernet
09 45 151 1121
型号: 09 45 151 1121
RJI RJ45 PN plug Cat5, 4p IDC angled
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器 PROFINET, 45°弯式
绝缘置换连接绝缘位移终端
插针: 4
材料: 聚酰胺 (PA)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 151 1121
RJI RJ45 PN plug Cat5, 4p IDC angled
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
54
Tools
2
饰品
9
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
連接器
Serie
HARTING RJ Industrial
®
RJ45
Elemento
電纜連接器
Especificaciones
PROFINET
45°彎式
Características
適用於所有 PoE 版本
Versión
Método de terminación
絕緣置換連接絕緣位移終端
Blindaje
完全屏蔽360°屏蔽觸點
Número de contactos
4
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
0.1 ... 0.32 mm²
Sección de cable (AWG)
AWG 27/7 ... AWG 22/7 絞線
AWG 27/1 ... AWG 22/1 實心
Diámetro exterior de cable
1.6 mm
Características de transmisión
Cat. 5 D 級:到100 MHz
Velocidad de transmisión de datos
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Temperatura de limitación
-40 ... +70 °C
Humedad relativa
95 % 非冷凝(操作)
Ciclos de conexión
≥ 750
Grado de protección según IEC 60529
IP20
Diámetro de cable
4.5 ... 8 mm
Propiedades del material
Material (carcasa/base)
聚酰胺 (PA)
Color (carcasa/base)
黑色
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
符合
Estado ELV
符合
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
有
Sustancias REACH SVHC
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
Número ECHA SCIP
d361ed36-dee0-4df8-9f2e-b62dd7563c1a
Sustancias de la Proposición California 65
有
Sustancias de la Proposición California 65
鎳
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R26
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Certificaciones
DNV GL
PROFINET
是
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
20 g
País de origen
羅馬尼亞
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140059368
eCl@ss
27,440,114.00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
下载
HARTING Device Connectivity
下载
Ethernet Portfolio Guide
下载
HARTING Ethernet Cabling