登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
26
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Enhedstilslutning
Gennemføringer af paneler
...
Gennemføringer af datapanel
Industrial Ethernet
09 45 551 1143
型号: 09 45 551 1143
RJI RJ45 jack 1 Gbit LED gn/ye
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母头
RJ45, 带绿色/黄色LED, 垂直, 带插针弹片, 带集成变压器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 1.5 A
插针: 8
注释
比较
型号: 09 45 551 1143
RJI RJ45 jack 1 Gbit LED gn/ye
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
26
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
HARTING RJ Industrial
®
RJ45
Element
Hun
Specifikation
Med LED grøn/gul
Lodret
Med kontaktfjeder
med integreret transformer
Version
Termineringsmetode
Terminering af flydelodning (THR)
Afskærmning
Fuldt afskærmet, 360° afskærmningskontakt
Antal kontakter
8
Pakkens indhold
Bakke
Tekniske egenskaber
Nominel strøm
1,5 A
Datahastighed
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Isolationsmodstand
>1000 MΩ @ 500 V DC
Kontaktmodstand
≤ 45 mΩ
Begrænsende temperatur
-40 ... +85 °C
Koblingscyklusser
≥ 750
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP20
Dielektrisk styrke
≤ 1,5 kV
Materialeegenskaber
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
UL / CSA
UL 1977 DUXR2.E254191
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
Godkendelser
DNV GL
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
60
Nettovægt
7,17 g
Oprindelsesland
Kina
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140061699
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01