26
饰品
1
没有可用数据
eShop
板端连接器
面板安装
...
数据面板安装
Industrial Ethernet
09 45 551 1163
型号: 09 45 551 1163
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit CE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母头
RJ45, 带集成变压器, 弯式
回焊焊接接线方式 (THR)
插针: 8
注释
比较
型号: 09 45 551 1163
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit CE
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
26
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
HARTING RJ Industrial
®
RJ45
Identifikation
Magnetics
Element
Hun
Specifikation
med integreret transformer
Vinklet
Version
Termineringsmetode
Terminering af flydelodning (THR)
Afskærmning
Fuldt afskærmet, 360° afskærmningskontakt
Antal kontakter
8
Pakkens indhold
Tape og rulle
Tekniske egenskaber
Datahastighed
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Begrænsende temperatur
-40 ... +85 °C
Koblingscyklusser
≥ 750
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP20
Materialeegenskaber
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
UL / CSA
UL 1977 DUXR2.E254191
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
Godkendelser
DNV GL
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
110
Nettovægt
7,1 g
Oprindelsesland
Kina
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140224469
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found