配套产品
配套产品
Combinables
26
Accessories
1
型号: 09 45 551 1142
RJI RJ45 jack 10/100Mbit vert. LED gn/ye
RJI RJ45 jack 10/100Mbit vert. LED gn/ye

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母头
RJ45, 带绿色/黄色LED, 垂直, 带插针弹片, 带集成变压器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌1.5 A
插针: 8
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 551 1142
RJI RJ45 jack 10/100Mbit vert. LED gn/ye
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
26
Accessories
1
产品详情
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • Elemento Fêmea
  • Especificação
    Com LED verde/amarelo
    Vertical
    Com mola de contato
    com transformador integrado
Versão
  • Método de terminação Terminação de soldagem por refluxo (THR)
  • Blindagem Totalmente blindado, contatos blindados 360°
  • Número de Pólos 8
  • Conteúdo da embalagem Bandeja
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 1,5 A
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Resistência de isolamento >1000 MΩ @ 500 V DC
  • Resistência de contato ≤ 45 mΩ
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 750
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP20
  • Resistência dielétrica ≤ 1,5 kV
Propriedades do material
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 DUXR2.E254191
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
  • Aprovações DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 60
  • Peso líquido 6 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140061682
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较