配套产品
配套产品
型号: 09 45 852 0000
RJI RJ45 plug cover transparent (100pcs)
RJI RJ45 plug cover transparent (100pcs)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于电缆端
热塑性塑料
防护等级: IP40
注释
比较
型号: 09 45 852 0000
RJI RJ45 plug cover transparent (100pcs)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria HARTING RJ Industrial®
  • Typy akcesoriów Pokrywa ochronna
  • Opis akcesoriów dla strony kablowej
Charakterystyka techniczna
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP40
Właściwości materiału
  • Materiał (akcesoria) Tworzywo termoplastyczne
  • Kolor (akcesoria) Przeźroczysta
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 0,867 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 39235090
  • GTIN 5713140064874
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467