登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Sorozat
RJ45 csatlakozó – HARTING RJ Industrial®
09 47 040 0035
型号: 09 47 040 0035
RJI cord 4xAWG22/7 stra.,1xIP20 90°; 15m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
底弯式
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: 09 47 040 0035
RJI cord 4xAWG22/7 stra.,1xIP20 90°; 15m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kábeltípus
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC
1. csatlakozó
RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. ang overm 90°
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Sorozat
HARTING RJ Industrial
®
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt az egyik oldalon
1. csatlakozó
HARTING RJ Industrial
®
Kábeltípus
Rézkábel (kerek)
A kábel leírása
Alsó könyökös
Verzió
Kábelhossz
15 m
Kábel erek száma
4
Magfelépítés
4x AWG 22/7
Műszaki jellemzők
Átviteli jellemzők
kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +70 °C
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
PVC
Színes (kábel)
Zöld
RoHS
konform
ELV státusz
konform
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Nem része
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Igen
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nikkel
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
1 g
Származási ország
Románia
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140243323
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found