配套产品
配套产品
饰品
56
型号: 09 45 805 1560
RJI coupler housing Cat. 6A IP 65/67
RJI coupler housing Cat. 6A IP 65/67

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
RJ45
聚酰胺 (PA)
注释
比较
型号: 09 45 805 1560
RJI coupler housing Cat. 6A IP 65/67
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
56
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • Eleman Kuplör
  • Özellikler RJ45 DualBoot bağlantı kablolarıyla uyumludur
Sürüm
  • Koruma Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak
  • Kontak sayısı 8
  • Paket içeriği
    Seyyar gövdeler/Muhafazalar
    2x RJ45 kuplör
    6 - 9 mm / 4,5 - 7,5 mm kablo için conta membranı
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +85 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 750
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65 / IP67
  • Kablo Çapı
    6 ... 9 mm
    4,5 ... 7,5 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Poliamid (PA)
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-2
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Özellikler ve onaylar
  • PROFINET Evet
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 55 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140224605
  • eCl@ss 27.440.190,00
  • ETIM EC001264
  • UNSPSC 24.0 39121409
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
Ethernet Portfolio Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较