Modules
1
设备端 / 面板馈通
172
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 47 474 7143
型号: 09 47 474 7143
RJI x-over 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 0.4m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
交叉布线, 无卤素, 防油
电缆长度: 0.4 m
注释
比较
型号: 09 47 474 7143
RJI x-over 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 0.4m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Modules
1
设备端 / 面板馈通
172
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type de c�ble
4x2xAWG 26/7 S/FTP, PUR, Cat.7, yellow
Connecteur 1
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
Connecteur 2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
Identification
Catégorie
Câbles assemblés
Série
RJ45
Elément
Cordons
Spécification
Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1
HARTING RJ Industrial
®
Connecteur 2
HARTING RJ Industrial
®
Type de câble
Câble cuivre (rond)
Description du câble
Câblage croisé
sans halogène
Résistant à l'huile
Version
Longueur de câble
0,4 m
Nombre de fils
8
Structure du conducteur
4x 2 Twisted Pair
Données techniques
Caractéristiques de transmission
Cat. 6
A
Classe E
A
jusqu'à 500 MHz
Taux de transmission de données
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Limite de température
-30 ... +75 °C indifférent
-5 ... +50 °C enlevé
Indice de protection selon IEC 60529
IP20
Propriétés du matériau
Matériau (câble)
PUR (polyuréthane)
Couleur (câble)
Jaune
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Oui
Substances REACH SVHC
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
Proposition Californie 65 substances
Non contenu
Spécifications et homologations
Spécifications
ISO/IEC 11801
IEC 61156-6
ISO/IEC 11801-3:2017
Homologations
CE
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
30 g
Pays d'origine
Lettonie
Numéro de tarif douanier européen
85444290
GTIN
5713140254954
eCl@ss
27060308 Cordon de raccordement en cuivre (câble de données)
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling