Serie
Conector RJ45 - HARTING RJ Industrial®
09 47 040 0070
型号: 09 47 040 0070
RJIcord;22/1;out;IP20;ang;RJ45;90°;2,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
底弯式
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 09 47 040 0070
RJIcord;22/1;out;IP20;ang;RJ45;90°;2,0m
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
Type of cable
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC outdoor
Connector 1
RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. ang overm 90°
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Serie
HARTING RJ Industrial
®
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado en un lado
Conector 1
HARTING RJ Industrial
®
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Descripción del cable
Acodado en la parte inferior
Versión
Longitud de cable
2 m
Número de núcleos
4
Estructura de núcleo
4x AWG 22/7
Características técnicas
Características de transmisión
Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
Tasa de bits
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Temperatura de limitación
-40 ... +70 °C
Propiedades del material
Material (cable)
PVC
Color (cable)
Negro
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Níquel
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
200 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140243699
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found